DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Specifikim
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Specifikime teknike
  • Referencë unike337992xx0
  • Familja e produktevePedestals and semipedestals
  • Grupi i produkteveDebba
  • Data e botimit2021-06-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)290
  • Gjerësia (mm)260
  • Thellësia (mm)175
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe
Irlandë
Mbretëria e Bashkuar