Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet. A collection with a wide range of solutions that, combined with its sober yet current design, make it adaptable to every bathroom space.
Specifikim
  • Compatible with: A341993000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A8019D000B SQUARE - Supralit® seat and cover for toilet
Specifikime teknike
  • Referencë unike34299BxxU
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveDebba
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-06-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)760
  • Gjerësia (mm)655
  • Thellësia (mm)355
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures