MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
Specifikim
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Specifikime teknike
  • Referencë unike347249xxR
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveMeridian
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 21
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures