MURAL Urinal w/ top inlet
Roca

MURAL Urinal w/ top inlet

4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
Vitreous china urinal with top inlet
Specifikime teknike
  • Referencë unike353330xx1
  • Familja e produkteveUrinals
  • Grupi i produkteveMural
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-10-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)330
  • Thellësia (mm)460
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCUrinals
  • UNSPSC code30181506
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit