The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet
Roca

The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet

SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet. The Gap, designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Specifikim
  • Compatible with: A806470004 SQUARE - Bidet lid A806472004 SQUARE - Soft-closing bidet lid
Specifikime teknike
  • Referencë unike35747Cxx0
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)540
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures