Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Corner vitreous china shower tray with anti-slip base. Balance and symmetry go hand in hand in this collection, to create a solid design piece. The result is a proposal where simplicity combined with durability and strength blend perfectly in any bathroom space.
Specifikim
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
Specifikime teknike
  • Referencë unike37450BXX0
  • Familja e produkteveShower trays
  • Grupi i produkteveMalta
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)65
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures