MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Vitreous china shower tray with anti-slip base
Specifikime teknike
  • Referencë unike37450Cxx0
  • Familja e produkteveShower trays
  • Grupi i produkteveMalta
  • Data e botimit2021-02-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)65
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures