Eternal Hydromassage thermostatic column
Roca

Eternal Hydromassage thermostatic column

Hydromassage thermostatic column. Eternal is the shower as never experienced before. Enjoy it with Eternal, Roca’s latest thermostatic hydromassage column, manufactured in Surfex®. With large-sized shower-head, cascade water outlet, hydromassage jets and integrated drawer.
Specifikime teknike
  • Referencë unike5A978BC00
  • Familja e produkteveShower columns
  • Grupi i produkteveEssential
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1600
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)220
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSurfex
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures