Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket. Minimum expression to obtain maximum practicality. Minimal will provide whatever height you might need for your daily shower, participating in the visual bathroom space with minimum expression.
    Specifikim
    • Compatible with:
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5B07S1XX0
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveMinimal
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)36
    • Thellësia (mm)84
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBrassware
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers