Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.
Roca

Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.

Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
Specifikime teknike
  • Referencë unike5A307GXX0
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveKay
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)175
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)159
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets