Avant - Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern
Roca

Avant - Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern

Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
Specifikime teknike
  • Referencë unike80336Nxx1
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveAvant
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)475
  • Gjerësia (mm)385
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets