Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Specifikime teknike
  • Referencë unike8168510xx
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveRubik
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-01-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)345
  • Gjerësia (mm)86
  • Thellësia (mm)86
Të ngjashme
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties