ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat
Roca

ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat

Antibacterial folding shower seat ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Specifikim
  • Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (Kg): 150
Specifikime teknike
  • Referencë unike816987009
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveAccess
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)237
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)401
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorVinyl
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower seats
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-25 45 11 23 19
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Shower Seats
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS