Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
    Roca

    Tempo Tumbler

    Over countertop glass tumbler. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Specifikim
    • Compatible with:
    Specifikime teknike
    • Referencë unike817022XX0
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveTempo
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)112
    • Gjerësia (mm)87
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties