Hotels Robe hook
Hotels Robe hook
    Roca

    Hotels Robe hook

    Robe hook. An alliance between simplicity, style and functionality. This collection has been designed to adapt to any space and requirement. Inspired by minimalist forms, it is characterised by its great versatility. It is a solution thought of for both small and large design projects, whether public or private.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike817602xx0
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveHotels
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)45
    • Gjerësia (mm)42
    • Thellësia (mm)135
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings