ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)
    Pack (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light) Colours and finishes available: 415 Matte white & 417 Matte dark grey
    Specifikim
    • Included: 851581... Unik (mueble base con dos cajones y lavabo) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812382... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Specifikime teknike
    • Referencë unike851587xxx
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveRomea
    • Data e botimit2021-05-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)865
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)460
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures