Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
    Roca

    Delta Column unit with two doors

    Column unit with two doors.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike857635XXX
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveDelta
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1750
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings