Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm
Roca

Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm

Victoria - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM1443E85DC0XXNMN
  • Familja e produkteveShower screens
  • Grupi i produkteveVictoria (scr)
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-06-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1500
  • Gjerësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
  • IFC classificationMur
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens