MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Magnetic Dirt Separator for condensing boilers, threaded connections ISO 228 - G 3/4 ".
Specifikime teknike
  • Referencë unike300400
  • Familja e produkteveEcology Series
  • Grupi i produkteveMAGNETO
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-03-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)164
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)60
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorFibreglass reinforced polymer composite
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)0.52
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania North America
Andorrë
Afganistan
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Grenlandë
Austri
Arabia Saudite
Algjeri
Bolivi
Fixhi
Kanadë
Belgjikë
Armeni
Angolë
Brazil
Guam
Meksikë
Bjellorusi
Azerbaixhan
Benin
Ekuador
Ishujt Cook
Shtetet e Bashkuara
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bahrejn
Botsvanë
Guajanë
Ishujt Marshall
Bulgari
Bangladesh
Burkina-Faso
Guiana franceze
Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
Danimarkë
Brunei
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Ishujt Pitcairn
Estoni
Butan
Çad
Kili
Ishujt Solomon
Finlandë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Côte d’Ivoire
Kolumbi
Ishujt Veriore të Marianës
Francë
Filipinet
Egjipt
Paraguaj
Ishulli Norfolk
Gërnzi
Gjeorgji
Eritre
Peru
Kaledonia e Re
Gjermani
Hong-Kong
Esvatini
Surinami
Kiribati
Gjibraltar
Indi
Etiopi
Uruguai
Nauru
Greqi
Indonezi
Gabon
Venezuelë
Niue
Holandë
Irak
Gambia
Palau
Hungari
Iran
Gana
Papua Guinea e Re
Irlandë
Ishujt Cocos (Keeling)
Guine
Polinezia franceze
Ishujt Alandë
Izrael
Guine-Bisau
Samoa
Ishujt Faroe
Japoni
Guinea Ekuatoriale
Samoa amerikane
Ishulli i Njeriut
Jemen
Kamerun
Shtetet Federale të Mikronezisë
Islandë
Jordani
Kenia
Timor-Leste
Itali
Kamboxhi
Kepi i Gjelbër
Tokelau
Kroacia
Katar
Komora
Tonga
Letoni
Kazahstan
Lesoto
Tuvalu
Lihtenshtajn
Kinë
Liberi
Vanuatu
Lituani
Kirgistan
Libi
Wallis dhe Futuna
Luksemburg
Korea e jugut
Madagaskar
Zelanda e Re
Mali i Zi
Korea e Veriut
Majotë
Maltë
Krishtlindje Island
Malavi
Maqedonia e Veriut
Kuveit
Mali
Mbretëria e Bashkuar
Laos
Marok
Moldovë
Liban
Mauritius
Monako
Makao
Mavritani
Norvegji
Malazi
Mozambik
Poloni
Maldive
Namibi
Portugali
Mianmar (Burmë)
Niger
Qipro
Mongoli
Nigeri
Qyteti i Vatikanit
Neoal
Republika Demokratike e Kongos
Republika Çeke
Oman
Republika e Afrikës Qendrore
Rumani
Pakistan
Republika e Kongos
Rusi
Palestinë
Reunion
San-Marino
Singapor
Ruandë
Serbi
Siria
Sahara Perëndimore
Shqipëri
Sri-Lankë
São Tomé dhe Príncipe
Sllovaki
Tajlandë
Sejshelle
Sllovenia
Tajvan
Senegal
Spanjë
Taxhikistan
Shën Helena
Suedi
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Sierra-Leone
Svalbard dhe Jan Mayen
Turkmenistan
Somali
Ukrainë
Turqi
Sudan
Xhersej
Uzbekistan
Sudanin Jugor
Zvicër
Vietnam
Tanzani
Togo
Tunizi
Ugandë
Xhibuti
Zambi
Zimbabve