Ref. unike: | SABCO-base-shoe |
---|---|
Markë: | SABCO |
Familja e produktit: | Balustrade |
Grupi i produkteve: | Floor mounting |
Data e publikimit: | 2017-11-27 |
Numri i botimeve: | 2 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | http://www.sadev.com/blog/produit/garde-corps-sabco-sol/?lang=en |
---|---|
Udhezime instalimi: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/06/SABCO_notice-de-pose_EN_V4... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/10/CSTB-Avis-Technique-SABCO-... |
Përshkrimi teknik: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/12/SADEV_BALUSTRADE-BROCHURE-... |
Video udhëzuese: | https://www.youtube.com/watch?v=QoXHTQfLmnU |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe
Materiali kryesor: | Glass |
---|---|
Materiali i mesëm: | Aluminium |
Projektuar në: | France |
Prodhuar në: | France |
Kategoritë BIMobject: | Ndërtim - Gilindera |
---|---|
IFC klasifikim: | Railing |
Emri i UNSPSC: | Fencing |
Kodi i UNSPSC: | 301520 |
Uniclass 1.4 Kod: | L4421 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Railings |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference Kod: | 25-15-05-35 |
NBS Reference Përshkrimi: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Decorative Metal Railings |
OmniClass Numër: | 23-17 25 11 11 17 |
OmniClass Titull: | Railing |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Emri | Vlerë |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®