MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G

    Mosaico is a puzzle that can be used to solve a range of different spatial constraints. The bases are made of ash and are available in five measurements upon which marble or wooden tops can be fitted as well as upholstered seat cushions. The optional backs enable the pieces to be transformed into mini-sofas. The hexagonal piece enables, amongst other possibilities, the creation of compositions that make closed loops. The corner angle adds an element of sinuosity to the design with its curved side.
    Specifikim
    • IMPORTANT Please provide a plan that clearly shows where each element should be placed with your order along with the wood finish and choice of upholstery. The elements include metallic connectors. The feet, connectors and back all require fitting- Please refer to the instructions that come with the product.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • Familja e produkteveSOFA
    • Grupi i produkteveMOSAICO
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-07-01
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)2800
    • Gjerësia (mm)5000
    • Thellësia (mm)5000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAsh
    • Materiali dytësorAsh
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)9.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe North America
    Åland Islands
    Anguilla
    Andorra
    Antigua dhe Barbuda
    Austri
    Aruba
    Belgjikë
    Bahamas
    Bjellorusi
    Barbados
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Belize
    Bulgari
    Bermuda
    Danimarkë
    Dominica
    Estoni
    El Salvador
    Finlandë
    Grenada
    Francë
    Grenlandë
    Gërnzi
    Guadeloupe
    Gjermani
    Guatemala
    Gjibraltar
    Haiti
    Greqi
    Honduras
    Holandë
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Hungari
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Irlandë
    Ishujt Kajman
    Ishujt Faroe
    Kanadë
    Ishulli i Njeriut
    Karaibe Holandë
    Islandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Itali
    Kosta Rika
    Jersey
    Kubë
    Kroacia
    Kuraçao
    Letoni
    Martinique
    Liechtenstein
    Meksikë
    Lituani
    Montserrat
    Luksemburg
    Nikaragua
    Mali i Zi
    Panama
    Maltë
    Porto Riko
    Maqedonia e Veriut
    Republika Domenikane
    Mbretëria e Bashkuar
    Saint-Barthélemy
    Moldovë
    Shën Kitts dhe Nevis
    Monaco
    Shën Lucia
    Norvegji
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Poloni
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Portugali
    Shtetet e Bashkuara
    Qipro
    Sint Maarten
    Qyteti i Vatikanit
    Trinidad dhe Tobago
    Republika Çeke
    Turks dhe Caicos Islands
    Rumani
    Xhamaika
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit