Waterline shower tray 90x70
Waterline shower tray 90x70
    Sanindusa

    Waterline shower tray 90x70

    Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design.

    Specifikim
    • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

    Specifikime teknike
    • Referencë unike107442_Waterline_shower-tray
    • Familja e produkteveWaterline
    • Grupi i produkteveshower tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)45
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)26.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011443
    • Emri ETIMShower tray
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America
    Arabia Saudite
    Afrika e Jugut
    Austri
    Australi
    Bahamas
    Kolumbi
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Algjeri
    Belgjikë
    Kosta Rika
    Indi
    Angolë
    Bulgari
    Izrael
    Benin
    Estoni
    Japoni
    Côte d’Ivoire
    Francë
    Jordani
    Gana
    Gjermani
    Katar
    Guine-Bisau
    Greqi
    Kinë
    Kamerun
    Holandë
    Korea e jugut
    Mali
    Hungari
    Liban
    Marok
    Irlandë
    Oman
    Mavritani
    Itali
    Sri-Lankë
    Mozambik
    Kroacia
    Tajvan
    Nigeri
    Letoni
    Sudan
    Lituani
    Tanzani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër