Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
    Sanindusa

    Sanibold back to wall bidet

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    Specifikim
    • 23-fixing kit for bidet (included).

    Specifikime teknike
    • Referencë unike137410_Sanibold_back-to-wall-bidet
    • Familja e produkteveSanibold
    • Grupi i produktevebidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)398
    • Gjerësia (mm)355
    • Thellësia (mm)555
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America