Sanproject bidet
Sanproject bidet
    Sanindusa

    Sanproject bidet

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    Specifikim
    • 3601-fixing kit for bidet (included).

    Specifikime teknike
    • Referencë unike139410_Sanproject_bidet
    • Familja e produkteveSanproject
    • Grupi i produktevebidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)413
    • Gjerësia (mm)370
    • Thellësia (mm)540
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America