Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    Specifikim
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Specifikime teknike
    • Referencë unike140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • Familja e produkteveUrb.y
    • Grupi i produktevebidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)251
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)475
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)16
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America