Piano shower tray
Piano shower tray
Piano shower tray
    Sanindusa

    Piano shower tray

    3.1 nga 5 yje3.1(8 vlerësime)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    Specifikim
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Specifikime teknike
    • Referencë unike8035200000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • Familja e produktevePiano
    • Grupi i produkteveShower tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)35
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America