Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    Specifikim
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    Specifikime teknike
    • Referencë unike803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • Familja e produktevePiano
    • Grupi i produkteveShower tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)75
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011443
    • Emri ETIMShower tray
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America