Urby bathtub
Urby bathtub
    Sanindusa

    Urby bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Specifikim
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 813-80 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 807802-90 Plan panel_not included_ ref 807801-190 Urby panel_not included_
    Specifikime teknike
    • Referencë unike8078000000_Urby_bathtub
    • Familja e produkteveUrb.y
    • Grupi i produktevebathtub
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)530
    • Gjerësia (mm)1895
    • Thellësia (mm)895
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)31
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America