Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Instalime
INEO FronTop 820
Në dispozicion në SHBA
Sanit
Ndjek
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
9074500T000
Familja e produkteve
Installation systems
Grupi i produkteve
INEO
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2024-09-27
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
820
Gjerësia (mm)
525
Thellësia (mm)
155
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Polypropylene
Projektuar në
Gjermani
Prodhuar në
Gjermani
Weight Net (kg)
99
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Instalime
IFC classification
Terminali Sanitar
Kodi ETIM
EC010145
Emri ETIM
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
OmniClass Number
23-31 19 19 19
OmniClass Title
Water Closet Tanks
Produkte të ngjashme
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Shkarko
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Shkarko
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Shkarko
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Shkarko
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Shkarko