CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

CORAL floor-standing bidet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
Specifikim
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS10063634900000
  • Familja e produkteveCoral
  • Grupi i produkteveBidets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-06-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)395
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)540
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)24.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe South America North America
Arabia Saudite
Afrika e Jugut
Belgjikë
Kili
Kolektiviteti i Shën Martinit
Bahrain
Algjeri
Danimarkë
Kolumbi
Kosta Rika
Emiratet e Bashkuara Arabe
Angolë
Francë
Suriname
Kubë
Iran
Benin
Gjermani
Martinique
Izrael
Cape Verde
Greqi
Jordan
Côte d'Ivoire
Holandë
Kuveit
Gabon
Irlandë
Liban
Gana
Itali
Oman
Guine
Lituani
Pakistan
Liberi
Luksemburg
Palestinë
Libi
Maltë
Qatar
Mali
Mbretëria e Bashkuar
Marok
Poloni
Mauritius
Portugali
Mavritani
Qipro
Mozambik
Rusi
Nigeri
Spanjë
Republika Demokratike e Kongos
Switzerland
Republika e Kongos
Ukrainë
Reunion
Senegal
Tanzania
Tunizi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit