CUBIC 1500x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1500x700 rectangular bathtub

CUBIC 1500x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Specifikim
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 164 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS20024100000000
  • Familja e produkteveCubic
  • Grupi i produkteveBathtubs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-06-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)418
  • Gjerësia (mm)1500
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Materiali dytësorFibra xhami
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)19
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe South America North America
Arabia Saudite
Afrika e Jugut
Belgjikë
Kili
Kolektiviteti i Shën Martinit
Bahrain
Algjeri
Danimarkë
Kolumbi
Kosta Rika
Emiratet e Bashkuara Arabe
Angolë
Francë
Suriname
Kubë
Iran
Benin
Gjermani
Martinique
Izrael
Cape Verde
Greqi
Jordan
Côte d'Ivoire
Holandë
Kuveit
Gabon
Irlandë
Liban
Gana
Itali
Oman
Guine
Lituani
Pakistan
Liberi
Luksemburg
Palestinë
Libi
Maltë
Qatar
Mali
Mbretëria e Bashkuar
Marok
Poloni
Mauritius
Portugali
Mavritani
Qipro
Mozambik
Rusi
Nigeri
Spanjë
Republika Demokratike e Kongos
Switzerland
Republika e Kongos
Ukrainë
Reunion
Senegal
Tanzania
Tunizi