Terminale Comignolo in calcestruzzo

Terminale Comignolo in calcestruzzo

4.6 nga 5 yje4.6(16 vlerësime)

Soluzione al terminale con Comignolo Schiedel in calcestruzzo composto da nr 3 anelli ed una piastra di chiusura, provvisto di profondi gocciolatoi con funzione antintemperie e di armature interne che garantiscono notevole stabilità e resistenza meccanica. La particolare conformazione degli anelli e della copertura garantiscono ottima evacuazione dei fumi anche in condizioni atmosferische avverse e in tutte le condizioni di alta o bassa pressione. In caso di Sistema REI Pannel ramificato / a doppio condotto prevedere nr 2 comignoli.

Specifikim
  • Il tradizionale comignolo Schiedel in calcestruzzo è composto da tre o quattro anelli in cls e da una piastra di copertura. Così configurato garantisce il soddisfacimento dei requisiti normativi di aspiratore statico parapioggia e antivento. Ogni anello del comignolo Schiedel è dotato di profondi gocciolatoi in grado di interrompere il percolare delle gocce di acqua piovana anche nel caso in cui queste siano sospinte da forte vento. La piastra di copertura è realizzata a forma di cupola nella parte inferiore, onde evitare la risalita di eventuali gocce ed invitare la fuoriuscita dei fumi. 

    La presenza dei piedini e degli incavi di riscontro dei vari elementi impedisce che si verifichino errori nell’assemblaggio, è necessario solamente accertarsi che il primo anello sporga di 2/3 cm per ogni lato rispetto al filo dell’intonaco per consentire l’effetto gocciolatoio. 
    Il comignolo Schiedel è realizzato con calcestruzzo completo di armatura interna che gli conferisce rilevanti prestazioni di resistenza meccanica. I comignoli Schiedel sono abbinabili tra loro per coprire ogni dimensione esterna di canna fumaria. Nel caso di comignoli abbinati è necessario sigillare con malta l’interspazio tra le due alette affiancate, realizzando un canaletto in pendenza verso l’esterno per lo smaltimento dell’acqua piovana. Tutti i comignoli Schiedel sono disponibili nei colori cemento grezzo, rosso mattone e marrone testa di moro.

    In abbinamento al sistema filtri fumo e canne di tipo shunt Schiedel REI PANNEL, il comignolo in cls Schiedel funge da terminale per l'evacuazione dei fumi verso l'esterno dell'edificio in caso di incendio. In caso di Sistema REI Pannel ramificato / a doppio condotto prevedere nr 2 comignoli.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeSchiedel-Comignolo-in-calcestruzzo
  • Familja e produkteveSistemi di protezione passiva
  • Grupi i produkteveFiltri fumo
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)580
  • Gjerësia (mm)580
  • Thellësia (mm)580
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFibra xhami
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)140
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Oxhak

Rajoni i disponueshëm

Europe
Itali
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit