SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use
Seire

SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use

SEIRE 400 WP is a hot-applied, highly elastic 100% pure polyurea waterproofing membrane, with a high level of resistance against wear and chemicals. Once dry, it forms a continuous waterproof membrane, without joints or need for overlap or reinforcement (only singular points that join other construction elements are reinforced). It provides permanent elasticity, even at very low temperatures, and is able to absorb substrate movements. Its rapid polymerization means it can adapt to any surface and attain waterproofing properties within three hours (optimum conditions of use are achieved in 24 hours).
Specifikim
  • Density (BS 4370 p1 m4): Approx. 1,1 kg/l Dry extract (EN 1768): > 99% Ashes (EN 1879) Comp A ≤1%Comp B ≤1% Application temperature (substrate/ambient): 5-35 ºC Working temperature: -40ºC – +180ºC Gelation time: Approx. 3-5 seconds Total curing time: ±12 h Shore A hardness (DIN 53505) > 90 Shore D hardness (DIN 53505) > 50 Tensile strength (23°C) (UNE EN ISO 527-3) 23 MPa Elongation (23°C) (ISO 527) > 300% Fatigue (1000 cycles): Appropriate Diffusion of water vapor: 0,58 g/m2*hour Resistant to root formation: Yes
Specifikime teknike
  • Referencë unikeseire-wp-400
  • Familja e produkteveWaterproofing and Water-repellents
  • Grupi i produkteveWaterproofing
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-24
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Sistem
  • Uniclass 2015 CodeSs_32
  • Uniclass 2015 PërshkrimDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious and Reactive Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing

Rajoni i disponueshëm

Europe
Spanjë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit