SEIREPOX A/N Two-component Adhesive
Seire

SEIREPOX A/N Two-component Adhesive

SEIREPOX A/N is a solvent-free, epoxy resin-based, two-component adhesive used to affix and bond construction materials.

After curing, SEIREPOX A/N is resistant to the passage of water, chemical agents, frost and weathering.

Specifikim
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 kg/l.

    YIELD:
    Approx. 1,4 Kg/m2/mm

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    INITIAL CURING (20ºC):
    Approx. 6 h

    FULL CURE (20°C):
    7 days

    COMPRESSIVE STRENGTH:
    After 28 days, 59 N/mm2

    PACKAGING:
    Kits of 5 kg and 25 kg net (A+B)

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging

Specifikime teknike
  • Referencë unikeseirepox-a-n
  • Familja e produkteveConcrete Repair, Adhesives and Injection
  • Grupi i produkteveConcrete Repair
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-24
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCementitious
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Sistem
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_02
  • Uniclass 2015 PërshkrimAdhesives and bonding compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 36 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAdhesive Applicators
  • OmniClass Number23-13 23 15
  • OmniClass TitleAdhesives

Rajoni i disponueshëm

Europe
Spanjë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit