LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

Sempergreen® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeNA-1_LW_0-4_green_roof
  • Familja e produkteveGreenroof
  • Grupi i produkteveRoof
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-05
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPVC
  • Materiali dytësorPëlhurë
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
  • IFC classificationKulmet
  • Emrin UNSPSCRoofing fabrics
  • UNSPSC code30151503

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America