A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted
SEPS2BIM

A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted

Wall mounted diaper changing table for use in public restrooms. Unit is a fold down system that folds upward when not in use for minimal intrusion into the room. Changing surface is contoured and has safety belt to insure that an infant will not fall from the table. Table is designed to hold no less than 250 pounds static weight. Closed dimensions are approximately 21" H x 36" W x 5" D. Open dimensions vary according to style. One system's open dimensions are 15 " high, 32" wide and 19" deep.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA4995
  • Familja e produkteveTable
  • Grupi i produkteveDiaper Changing
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)560
  • Gjerësia (mm)890
  • Thellësia (mm)1300
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit