F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
SEPS2BIM

F2020 - Can, Trash, 44 Gallon

4.4 nga 5 yje4.4(7 vlerësime)
Forty four (44) gallon trash can, 32" high X 24" diameter, with lid. Used to collect and transport refuse from a point of origin to point of disposal (example: from soiled utility or a nursing unit to the trash compactor at housekeeping).
Specifikime teknike
  • Referencë unikeF2020
  • Familja e produkteveCan
  • Grupi i produkteveTrash
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)990
  • Gjerësia (mm)610
  • Thellësia (mm)610
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
  • IFC classificationElemente mobiluese