A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In
SEPS2BIM

A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In

Shower bench; built-in. Eighteen (18) gauge stainless steel frame with anchors built-in into the wall. Size and shape as required.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA5030
  • Familja e produkteveBench
  • Grupi i produkteveStall
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)890
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationElemente mobiluese