A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, 1" diameter, towel bar. Support posts and flanges are one piece, chrome-plated, cast heavy brass with satin finish. Towel bar shall not rotate within support posts. Available in 18", 24" and 30" widths. For general purpose use in shower or bathtub rooms. Pricing based upon a suggested standard width of 18".
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA5205
  • Familja e produkteveBar
  • Grupi i produkteveTowel, 1" Diameter
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)5300
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese