A6035 - Repository, Night, With Safe
SEPS2BIM

A6035 - Repository, Night, With Safe

Constructed of high tensile steel body and jam designed to maximize protection against pry attack. Top or front load depository features a large hopper made of formed heavy duty steel, handle activated and designed for smooth money drop operation and large package capacity. Deposit drawer features a large "fish" resistant pull out drawer depositing directly into standard interior locker.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA6035
  • Familja e produkteveRepository
  • Grupi i produkteveNight
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)760
  • Gjerësia (mm)510
  • Thellësia (mm)5300
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese