A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 nga 5 yje3.7(17 vlerësime)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA6305
  • Familja e produkteveDrapes
  • Grupi i produktevePair
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1502
  • Gjerësia (mm)910
  • Thellësia (mm)30
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese