C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door
SEPS2BIM

C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
Wardrobe cabinet with a fixed shelf, clothing rod, and a solid or louvered right or left-hinged door (appropriate door hinge configuration to be indicated on the equipment elevation drawings), an optional locking door is available. Also referred to as a wardrobe case, unit or storage unit. Used for storage of clothing and personal items.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeC0025
  • Familja e produkteveCabinets
  • Grupi i produkteveWardrobe
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)216
  • Gjerësia (mm)760
  • Thellësia (mm)56
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese