D3300 - Chair, Radiographic, Dental
SEPS2BIM

D3300 - Chair, Radiographic, Dental

Dental x-ray chair. This chair is used in intraoral dental radiography and can be used as any dental chair, and is equipped with adjustable height capability. Standard dental operatory chairs can be used for this purpose and may enhance clinical uniformity. Specify color at time of ordering.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD3300
  • Familja e produkteveChairs
  • Grupi i produkteveRadiographic
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)710
  • Gjerësia (mm)790
  • Thellësia (mm)1400
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese