D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor
SEPS2BIM

D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor

4.3 nga 5 yje4.3(7 vlerësime)
Dental operating stool. Used by the dentist in the care and treatment of patients. This chair has a gas cylinder to adjust the height of the chair. It also has backrest as an integral part of the unit. The unit is to be equipped with casters. Various color combinations of vinyl or fabric are available.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD3380
  • Familja e produkteveStool
  • Grupi i produkteveOperating
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)910
  • Gjerësia (mm)610
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese