D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant
SEPS2BIM

D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant

4.6 nga 5 yje4.6(10 vlerësime)
Dental assistant's operating stool used in dental operatories during procedures. This chair has a body support arm or abdominal support that can be left or right hand adaptable. It is also gas cylinder operated for height adjustments. The chair is available in multiple vinyl or fabric color combinations.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD3390
  • Familja e produkteveStool
  • Grupi i produkteveOperating
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)840
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese