D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric
SEPS2BIM

D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric

Portable dental laboratory handpiece. The unit has a straight handle and is electrically powered. The handpiece includes a controller and power cables. Unit is used to grind, polish or finish precious and non-precious metal alloys.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD4260
  • Familja e produkteveHandpiece
  • Grupi i produkteveLaboratory
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)230
  • Thellësia (mm)160
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese