D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column
SEPS2BIM

D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column

Dental operating light. The unit is a single head, ceiling column mounted with a variable intensity controller on the light head. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD6155
  • Familja e produkteveLight
  • Grupi i produkteveDental
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1520
  • Gjerësia (mm)1270
  • Thellësia (mm)1270
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese