E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family
SEPS2BIM

E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family

3.7 nga 5 yje3.7(24 vlerësime)
A module of a wardrobe and cabinets for use in patient bedrooms. The unit is custom configured and will have a swing door wardrobe, a desk and various storage units with overhead cabinet and shelf. The unit will be approximately 120"W x 20" D x 84" H. The wardrobe will have a top shelf with a coat rod. The module price and dimensions are for items identified in the PDF document. Many different configurations are available. Overhead lights may also be added to the module
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE0818
  • Familja e produkteveModule
  • Grupi i produkteveWardrobe
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2130
  • Gjerësia (mm)3050
  • Thellësia (mm)510
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationElemente mobiluese