P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type
SEPS2BIM

P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximate bowl size 7"x15"x10") with: faucet holes on 4" centers; gooseneck spout; wrist blade handles; and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices, washrooms or patient care area.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeP3100
  • Familja e produkteveLavatory
  • Grupi i produkteveVitreous China
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)530
  • Gjerësia (mm)510
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese