K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 nga 5 yje3.4(8 vlerësime)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeK3401
  • Familja e produkteveHood
  • Grupi i produkteveExhaust
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)760
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese